417-4935: 铲斗 ATO #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4935: 铲斗 ATO #PUY

    零件号: 417-4935
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    用于装载轻质、松散的物料。

    Cat® 装载机轻质物料铲斗经过特别设计,可在装载轻质、松散物料时提供最大效率和更高容量。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • 容量(Cbm): 3.5
    • 容量(Cyd): 4.5
    • 宽度(mm): 2747
    • 底刃厚度(mm): 25
    • 重量(kg): 1303
    • 铲刃厚度(mm): 25
    • 长度(mm): 1506.3
    • 高度(mm): 1448.9
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。