417-4950: 铲斗 ATO #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-4950: 铲斗 ATO #PUY

    零件号: 417-4950
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    用于装载轻质、松散的物料。

    Cat® 装载机轻质物料铲斗经过特别设计,可在装载轻质、松散物料时提供最大效率和更高容量。

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • 容量(Cbm): 5
    • 容量(Cyd): 6.5
    • 宽度(mm): 2747
    • 底刃厚度(in): 1
    • 底刃厚度(mm): 25
    • 重量(kg): 1502
    • 重量(lb): 3311.3
    • 铲刃厚度(in): 1
    • 铲刃厚度(mm): 25
    • 长度(in): 66
    • 长度(mm): 1676.3
    • 高度(in): 66.4
    • 高度(mm): 1687.1
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。