417-9465: CLA 联轴器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9465: CLA 联轴器

    零件号: 417-9465
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 联轴器

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    pipelayers
    572R II 578, 589, 572R, 587R, 587T, 583R

    track-type tractor
    8U D7R II 8 56H D11R, D6H II D6H XR 6S D6R, D6H, D7R, 9S D6R II 11U D9R, D10N, D9N, D7H, 56 7S 59 8S 11SU D11T, 7SU 7U 7 9U 8A 6A 7A D8L, 9SU 10U 9 9C 10 6SU 59N 58 6 D10R, 11 D9L, 57H D6H XL 58L D11N, 10SU 59L D6HIIXL, D7RLGP, D6RXL, D9RLRC, D6RLGP, D6HIIXR

    pipelayer
    572R II 578, 589, 572R, 587R, 587T, 583R

    track type tractors
    8U D7R II 8 56H D11R, D6H II D6H XR 6S D6R, D6H, D7R, 9S D6R II 11U D9R, D10N, D9N, D7H, 56 7S 59 8S 11SU D11T, 7SU 7U 7 9U 8A 6A 7A D8L, 9SU 10U 9 9C 10 6SU 59N 58 6 D10R, 11 D9L, 57H D6H XL 58L D11N, 10SU 59L D6HIIXL, D7RLGP, D6RXL, D9RLRC, D6RLGP, D6HIIXR