417-9466: CLA 离合器板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9466: CLA 离合器板

    零件号: 417-9466
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 板

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    load, haul, dump
    R1300G II R1300G

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II

    wheel tractor-scraper
    613G, 613C, 613C II

    pipelayer
    561N, 561M

    track-type tractor
    D6N D5M D6T, D5R2 D6N XL D5N D5R XL D6M D6N OEM D4H III D5R LGP D6N LGP D5H, D5H XL D4H XL

    skidders
    527GR, 527GROEM

    motor grader
    143H, 140H NA 12H NA 12H ES 160H, 14M, 160K, 135H NA 120H, 163H NA 160H NA 140H, 160H ES 140K 2 140H ES 120K 2 12H, 135H, 120H ES 12K, 140K, 120H NA 16M, 120K, 163H

    wheel-type loader
    950H, 962H, 950G II 966L, 962G, 966M, 950G, 950K, 962G II 962K, 966H, 966K, 960F, 950F II 950F

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 517 D4HTSK III

    wheel loaders
    950E, 950B, 950GII, 950G, 936F

    track type tractors
    D6NLGP, D6MXL, D6NXL, D5RXL, D5MXL

    motor graders
    140H, 120HNA, 160M2AWD, 120-14AWD 120M3AWD, 120M2AWD