417-9468: 太阳齿轮卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9468: 太阳齿轮卡箍

    零件号: 417-9468
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......

    Classic 正齿轮

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    Cat® 正齿轮
    wheel-type loader
    988H, 988K, 982M, 980F, 988B, 980F II 980H, 988G, 980G II 988F, 980C, 980L, 988F II 986K, 980G, 980M, 980K HLG 980K, 986H

    wheel dozer
    824K, 824G, 824G II 824C, 824H, 824S 824GII, 824KLRC

    track-type loader
    983B

    wheel loaders
    980G, 986K, 986H, 980M, 980F, 980C, 980GII, 988B, 980HII

    wheel dozers
    824K, 824G, 824G II 824C, 824H, 824S 824GII, 824KLRC

    compactors
    825G, 825 825K, 826K, 826C, 825C, 825G II 825H, 826G II 826H, 826G, 826GII

    articulated dump truck
    D400, D44B

    earthmoving compactor
    825G, 825 825K, 826K, 826C, 825C, 825G II 825H, 826G II 826H, 826G, 826GII