417-9481: CLA 外座圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9481: CLA 外座圈

    零件号: 417-9481
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 圆筒形滚柱轴承(外圈)
    underground mining loaders
    R1600H

    load, haul, dump
    R1700G, R1600G

    wheel tractor-scraper
    611, 615C, 615C II

    wheel tractor scrapers
    615C, 615CII, 611

    wheel dozer
    8A4K 814F II 814K

    wheel-type loader
    970F, 966G II 972M, 972H, 972G, 972G II 97AM 966H, 966M, 966E, 972K, 966F II 966F, 966L, 966D, 966G, 966K, 972L

    wheel loaders
    966K, 966L, 966H, 966G, 972H, 966E, 966D, 972L, 972G

    wheel dozers
    814F, 814K, 814FII, 814KLRC

    compactors
    815B, 815F, 816F, 815KLRC

    earthmoving compactor
    816K, 815F II 815K, 816F II 815F, 816F