417-9486: CLA 滚柱轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9486: CLA 滚柱轴承

    零件号: 417-9486
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 圆筒形滚柱轴承
    track-type tractor
    D6D, 163 D8K, D6G2 XL 8D 6S D6G2 LGP D6C, D8H, 4 153 D9G, 183B D6E D9H, 8S D6G, 6A 55

    pipelayer
    594, 583K, 594H

    motor grader
    12M 2 12M 3 AWD 140H, 160K, 120M, 135H, 160H ES 160M, 140K, 140, 120M 2 140M, 160M 2 12H, 120H ES 120K, 12H NA 160H, 120K 2 140M 2 140M 3 AWD 12M, 160M 3 AWD 140H NA 160H NA 140H ES 120H NA 120H, 163H NA 12M 3 143H, 140M 3 163H, 140K 2 160M 3 135H NA 14L 12H ES 12K, 140HNA, 120HNA

    track-type loader
    977K, 977L, 955 951

    track type tractors
    D6D, 163 D8K, D6G2 XL 8D 6S D6G2 LGP D6C, D8H, 4 153 D9G, 183B D6E D9H, 8S D6G, 6A 55

    motor graders
    12M 2 12M 3 AWD 140H, 160K, 120M, 135H, 160H ES 160M, 140K, 140, 120M 2 140M, 160M 2 12H, 120H ES 120K, 12H NA 160H, 120K 2 140M 2 140M 3 AWD 12M, 160M 3 AWD 140H NA 160H NA 140H ES 120H NA 120H, 163H NA 12M 3 143H, 140M 3 163H, 140K 2 160M 3 135H NA 14L 12H ES 12K, 140HNA, 120HNA