417-9487: CLA FCN 盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9487: CLA FCN 盘

    零件号: 417-9487
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 摩擦片

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    纸摩擦片
    ttt
    D6M D6N D5M D5H, D5N D5H XL

    wts
    613G, 613C, 613C II

    lhd
    R1300G, R1300G II

    tskd
    527 517 D5HTSK II

    wheel loaders
    950H, 962G, 950E, 950B

    it
    IT62G, IT62G II IT62H

    track type tractors
    D4C, D5MXL, D5MLGP

    pipe
    561N, 561M

    wtl
    950G II 962G II 962H, 950H, 966H, 960F, 950G, 950F, 962G, 950F II