417-9491: CLA 滚珠轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9491: CLA 滚珠轴承

    零件号: 417-9491
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚珠轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 滚珠轴承(单行)
    underground mining loaders
    R1300

    com
    815K, 815B, 816F, 816F II 816K, 815F II 815F

    skidders
    535B

    wtt
    814K, 814F, 814F II 8A4K

    lhd
    R1300G

    wheel loaders
    972H, 966D, 966E, 972GII

    compactors
    815F, 815FII

    wtl
    966G II 972H, 966H, 966G, 972G, 966F II 970F, 972K, 966K, 972G II