417-9494: CLA 滚珠轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9494: CLA 滚珠轴承

    零件号: 417-9494
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚珠轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 滚珠轴承(单行)
    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980G, 988F, 982M, 980H, 980L, 988K, 986H, 986K, 980G II 988B, 980M, 980K HLG 980K, 988G, 988F II 980F, 988H, 980F II

    track type tractors
    D10N

    compactors
    836H, 825K, 826K, 836, 836G, 825H, 826GII

    articulated dump truck
    D400E, D40D, D400D, D350E II

    articulated trucks
    D350E, D44

    underground articulated trucks
    AD30

    track-type tractor
    10 58L D9R, 9 59N 59L D9T, 10SU 9U 10U 59 9SU D10N, D9N

    wheel dozer
    834H, 834K, 824K, 834B, 834G, 834U 834S 824G II 824C, 824G

    wheel loaders
    980G, 988F, 982M, 980H, 980L, 988K, 986H, 986K, 980G II 988B, 980M, 980K HLG 980K, 988G, 988F II 980F, 988H, 980F II

    wheel dozers
    824H, 834G, 824K

    earthmoving compactor
    826K, 826H, 836K, 836G, 825K, 825G, 825C, 826G, 826G II 826C, 836, 825G II