417-9497: CLA 滚针轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9497: CLA 滚针轴承

    零件号: 417-9497
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 径向滚针和保持架组件、高强度保持架和更紧密的杆倾斜度公差。
    chal
    65E, 85E, 75D, 65D, 95E, 75C, 85D, 85C, 65C, 75E

    wheel tractor scrapers
    613CIIOEM

    ttt
    D6N LGP D6N XL D5M D6M D7E, D6N D6N OEM D5N D5H, D5R2 D5R XL D5H XL D4H III D4H XL D7E LGP D5R LGP

    wts
    637G, 657E, 631G, 657G, 631K, 613C, 637K, 633E II 613C II 637E, 613G, 631E

    lhd
    R1300G, R1300G II

    tskd
    D4HTSK III D5HTSK II 517 527

    it
    IT62G II IT62H, IT62G

    track type tractors
    D5MLGP

    pipe
    561M, 561N

    wtl
    950G II 950G, 966M, 950K, 950F II 962G, 962K, 966H, 960F, 962G II 966L, 962H, 950B, 966K XE 950H, 950B/950E 972K, 966K, 972M XE 950E, 966M XE 950F