417-9499: 太阳齿轮卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9499: 太阳齿轮卡箍

    零件号: 417-9499
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 正齿轮

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 正齿轮
    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988K, 988G, 986H, 988H, 986K

    track type tractors
    D9RLRC, D9T, D10N

    articulated dump truck
    D350E, D350E II

    compactors
    836G, 836, 836K, 836KLRC

    articulated trucks
    D400E, D350EII, D400D

    underground articulated trucks
    AD30

    underground mining loaders
    R2900G

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    track-type tractor
    D9R, D9T, D10N

    wheel dozer
    834B, 834K, 834G

    wheel loaders
    988G, 988K

    wheel dozers
    834K, 834H, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836, 836K, 836H