417-9500: CLA 外座圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9500: CLA 外座圈

    零件号: 417-9500
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 圆筒形滚柱轴承(外圈)
    track-type tractor
    D6G, 6S 8S 55, D6D, D6G2 XL D8H, D6C, 8D D9H, D6G2 LGP 163 D6E D9G, D8K, 153 183B 4 6A

    pipelayer
    583K, 594H, 594

    motor grader
    12H ES 140, 160H ES 140H NA 12M 2 160H, 160H NA 140K, 140M 2 120M 2 160K, 140M, 12M 3 AWD 120M, 160M 2 160M, 140H, 140M 3 160M 3 AWD 143H, 12H NA 140M 3 AWD 120H ES 12M, 12H, 120H, 12M 3 120K 2 140H ES 14L 160M 3 135H, 163H NA 163H, 140K 2 120H NA 120K, 12K, 135H NA

    track-type loader
    977K, 977L, 951, 955