417-9502: CLA FCN 盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9502: CLA FCN 盘

    零件号: 417-9502
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 摩擦片

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24H, 24M, 24

    wheel-type loader
    982M, 986K, 990K, 986H, 988B, 992K, 994F, 980H, 993K, 994K, 992G, 980G II 988G, 980G, 990H, 988F, 980M, 988H, 988K, 980L, 988F II 980F, 980K, 980K HLG 994H

    track type tractors
    D10R

    motor graders
    24M, 24, 24N

    compactors
    826H, 836K, 826K, 825K, 836KLRC

    articulated dump truck
    D400E, D350E II D350E

    articulated trucks
    D550B

    underground articulated trucks
    AD30

    oem solutions
    TR53

    underground mining loaders
    R2900G

    track-type tractor
    D10T2, D9T, D11T, D9R, D10N, D11R, D10T

    wheel dozer
    824K, 834G, 854K, 834K, 844K, 834H, 834B, 854G, 824G, 844H, 824H, 824G II 854KLRC

    wheel loaders
    982M, 986K, 990K, 986H, 988B, 992K, 994F, 980H, 993K, 994K, 992G, 980G II 988G, 980G, 990H, 988F, 980M, 988H, 988K, 980L, 988F II 980F, 980K, 980K HLG 994H

    wheel dozers
    824K, 834G, 854K, 834K, 844K, 834H, 834B, 854G, 824G, 844H, 824H, 824G II 854KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 825G, 825H, 836, 836G, 825K, 825G II 826C, 826G II 826K, 826G, 836H