417-9502: CLA FCN 盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9502: CLA FCN 盘

    零件号: 417-9502
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic 摩擦片

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    纸摩擦片
    earthmoving compactor
    825K 826K 826G 836G 825G 826G II 836K 825H 826H 826C 825G II 836H 836

    motor grader
    24M 24 24H

    wheel-type loader
    990K 986K 986H 980M 994H 990H 980G II 992K 993K 988H 988F 982M 988K 980K HLG 994K 980H 980F 988F II 980G 980K 988G 992G 988B 994F 980L

    wheel dozer
    854G 854K 844K 844H 834K 834H 824K 834G 824G II 824H 834B 824G

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D400E D350E II D350E

    track-type tractor
    D10T2 D9R D9T D11T D10N D11R D10T

    load, haul, dump
    R3000H R2900G R2900

    oem solutions
    TR53