417-9605: 正齿轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    417-9605: 正齿轮组件

    零件号: 417-9605
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 正齿轮

    描述:
    正齿轮是最常见的齿轮类型,它包含一个圆柱或圆盘,齿轮的齿直直地向外突出。此外,正齿轮通常从两面看都相同,原因是齿轮的齿从一面到另一面是直的。


    特性:
    Cat 齿轮严格按照与 Cat 机器中的负载相符的技术规格,采用精心选择的材料加工而成。它们采用特殊的热处理工艺(在某些情况下甚至是专有工艺)制成,包括表面渗碳、氮化和感应硬化。Cat 齿轮具有行业最高的功率密度(齿轮相对于其大小来说可传输的功率),并且基于重复使用理念设计而成。因此,它们更加耐用,能够降低机器的总体运营成本。


    建议应用:
    Cat 齿轮是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来工作和磨损。

    motor grader
    14M3 18M3 16M3

    wheel-type loader
    980M 982M 980L

    engine - generator set
    C13 XQ375 XQ425

    excavator
    352F 352F-VG 349F LXE 349F L 352 349E L 349 352F XE VG 352FMHPU 349E 349F 349E L VG 352F OEM 349E L HVG

    engine - industrial
    C13B C13

    articulated dump truck
    730 730C2 735 730C2 EJ 730C

    wheel tractor-scraper
    623K 621K 621K OEM 627K

    load, haul, dump
    R1700K