418-3502: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    418-3502: 软管组件

    零件号: 418-3502
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    XT-6 ES ToughGuard™ 高压软管组件

    描述:
    XT ES(增强螺旋)ToughGuard™ 高压软管可在高压下将石油基液压油从泵和马达输送到各机器部件。


    特性:
    采用织物加固型合成橡胶管以及四到六层螺旋形包裹的高抗张钢丝加固层(其间由数层合成橡胶隔开)制成。合成橡胶外层耐油、耐候、耐摩擦。XT ES ToughGuard 是我们的超坚固软管。XT ES 软管已经过 100 万次(SAE 要求次数的两倍)脉冲测试。不仅如此,它还设计有独特的 ToughGuard 耐磨损罩,经过 200 万次 SAE 耐磨测试,却毫无磨损迹象。Cat® XT ES ToughGuard 软管的工作半径仅为 SAE 弯曲半径的一半。这意味着,它在狭小空间内更容易弯曲,并显著降低了软管长度要求。这些特性可简化安装,延长使用寿命,实现卓越的可靠性。


    建议应用:
    高压作业和磨损应用。

    skid steer loader
    226D 226D3 232D3 232D

    expanded mining products
    HRS1220