423-6985: CLA 散热片毂
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    423-6985: CLA 散热片毂

    零件号: 423-6985
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......

    Classic 正齿轮

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    Cat® 正齿轮
    earthmoving compactor
    825C 836 826K 826G 836K 825K 825G 825H 825 826C 825G II 826G II

    wheel-type loader
    980H 980K HLG 980G 988H 988F 980M 980F 980L 980G II 982M 988K 986K 980F II 986H 980K 980C 988B 988F II

    轮式装载机
    988G 986K 980F 982M 980M 986H 980G 988KLRC 980KOEM

    articulated dump truck
    D350E II D350E D44B D400 D400E D35HP D400D

    轮式推土机
    834G 834K 824K 834B

    压路机
    836K 826H 836H 825K 836G 826K

    集材机
    520D

    井下矿用装载机
    R2900G

    wheel dozer
    824G II 834K 834B 834G 824S 824G 834H 824C 834U 824K 824H 834S

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    履带式推土机
    D10N D9R D8L D9T D8LSA

    track-type tractor
    9U D9R D9N D8L 8U 10SU 8 D9T 8S 9S 8A 58 9 59N 58L 10U 59 10 9C 9SU D10N D9L 59L

    铰接式卡车
    D40D D550B D350EII