423-6986: AVL 安全卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    423-6986: AVL 安全卡箍

    零件号: 423-6986
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......

    Classic 终传动轴

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    earthmoving compactor
    825G 825K 825H 825G II 826G II 826G 826H 826K

    wheel-type loader
    980G 980G II 980M 980K HLG 980H 980K

    轮式装载机
    980M 980L 980H 980G 980K 982M 980GII 980KOEM 980XE

    wheel dozer
    824G 824K 824G II

    excavator
    320D L 320D

    轮式推土机
    824K 824H 824KLRC 824GII

    压路机
    826K 825K 826KLRC 826GII 825KLRC

    集材机
    520D