423-6987: CLA 锥形轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    423-6987: CLA 锥形轴承

    零件号: 423-6987
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    Cat® 锥形滚柱轴承
    wheel-type loader
    950L, 938G II 950M, 938H, 938F, 962M, 938G, 928F, 962L, 950M Z 962 950 GC 962M Z

    wheel loaders
    962M, 962L, 950M, 938H, 962MZ, 944A

    wheel-type skidder
    545D, 535D, 525C, 525B, 525D, 535C, 515, 525, 555D, 545, 535B, 545C

    cold planers
    PR-450C

    wheel tractor scrapers
    613B

    backhoe loaders
    446, 436C

    skidders
    555DLRC, 535DLRC

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT38G II IT38G, IT38H, IT38F

    telehandler
    RT80, RT100