423-6988: CLA 外座圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    423-6988: CLA 外座圈

    零件号: 423-6988
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)
    motor grader
    140M 12G 12M 2 140G 120H 140H ES 120M 2 12K 130G 140M 2 140H 12H 12H NA 12M 3 14G 14L 143H 160M 2 120M 120K 2 135H 160M 3 AWD 140H NA 14H 140M 3 160H 160H ES 14M3 120G 12M 12H ES 140M 3 AWD 140 14H NA 160K 160M 135H NA 12M 3 AWD 120H NA 120H ES 160H NA 14M 160G 163H 160M 3 14M-3 140K 2 120K 163H NA

    wheeled excavator
    M325B

    road reclaimer
    RM-350 RM-300 RM-250C SS-250 RR-250 SM-350 SS-250B RR-250B

    平地机
    12M 160M 140K 160K 160H 12H 12G 130G 120HNA 12HNA 140HNA 120M2AWD 160M2 120M3 14LAWD 120-14AWD 135HNA 120M2 120-14 160HNA