424-0420: 耙配置总成 #PSY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    424-0420: 耙配置总成 #PSY

    零件号: 424-0420
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    设计用于在园林修整应用中清理和准备土壤。

    Cat® 动力箱松土耙非常适合在一般建筑工程沟渠整修、高尔夫球场建设和运动场地维护中清理和准备土壤。它们用途广泛,只需使用一个作业机具,即可进行去芜、清除旧草坪和杂草、平整、调平、耙平、清除碎屑及准备种床等作业。它们的倾斜能力有助于操作员堆积收集的碎屑,以便收集和搬运。稳定的铣削操作可打造出理想的种床,以获得最佳的出芽率,并为完美的草坪奠定基础。此外,它们还可对湿、干、杂草丛生、坚如磐石的土壤进行干燥、压扁、粉碎,一步到位,为种子创造有利条件。

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总高度(in): 34
    • 所需液压: 标准流量
    • 最佳液压压力(bar): 230
    • 最大倾角: 20
    • 液压流量(GPM): 13-23
    • 滚轮宽度(in): 72
    • 耙机宽度(in): 68
    • 耙类型: 动力箱松土耙
    • 重量(lb): 925
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。