424-0440: AGR 配置总成 #PSY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    424-0440: AGR 配置总成 #PSY

    零件号: 424-0440
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    设计用于为地基、栅栏、标牌及树木钻孔。

    Cat® 螺旋钻用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基铺设、围栏修建、标牌设立、树木及灌木种植等作业钻孔。它们设计有适当的转速与转矩,可在各种不同的土壤类型中实现最高的生产率。

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动方式: 齿轮电机 - 双行星齿轮减速
    • 回转范围: 102
    • 壳体直径(in): 10
    • 壳体直径(mm): 252
    • 安装支架的设计: 滑移式装载机、紧凑型轮式装载机
    • 安装架重量(kg): 91
    • 安装架重量(lb): 201
    • 总宽度(mm): 1152
    • 总长度(mm): 598
    • 总高度(in): 39
    • 总高度(mm): 978
    • 所需液压: 高流量 XPS
    • 最佳液压压力(bar): 207-290
    • 最佳液压压力(psi): 3002-4206
    • 液压流量(GPM): 25.1-34.3
    • 液压流量(LPM): 95-130
    • 液压装置: 高流量 XPS
    • 电机排量(CBM/rev): 43.77
    • 电机排量(CI): 2.67
    • 螺旋钻类型: 螺旋钻
    • 轴扭矩(lb-ft): 5034
    • 轴扭矩(N-m): 6826
    • 重量(kg): 182
    • 重量(lb): 401
    • 钻头转速: 81
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。