424-0451: 铲刀配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    424-0451: 铲刀配置总成 #PUY

    零件号: 424-0451
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    专为泥土、砾石和轻型推土应用中严苛精细的平整作业而设计。

    Cat® 推土机铲刀专为泥土、砾石和轻型推土应用中严苛精细的平整作业而设计。推土机铲刀拥有 6 路功能,更好地适用于建筑和景观美化应用中的精细平整作业。

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 倾斜: ±10
    • 宽度(mm): 2049
    • 总宽度(mm): 2337
    • 所需液压: 标准流量
    • 最佳液压压力(bar): 206-311
    • 最佳液压压力(psi): 3000-4500
    • 最大铲刀角度: ±30
    • 液压流量(GPM): 13-33
    • 液压流量(LPM): 49-125
    • 重量(kg): 528
    • 重量(lb): 1164
    • 铲刀类型: 推土机铲刀
    • 铲刀高度(in): 24
    • 铲刀高度(mm): 619
    • 铲刃厚度(in): 0.63
    • 铲刃厚度(mm): 16
    • 长度(in): 40
    • 长度(mm): 1028
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。