425-9367: CLA 叶轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    425-9367: CLA 叶轮

    零件号: 425-9367
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 水泵叶轮

    描述:

    • 叶轮是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® Classic™ 零件能够以适宜的价格,为处于生命周期中后期的低使用率、低负荷应用设备提供适当的皮实性

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    水泵叶轮
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 147.3
    • 长度(in): 5.8
    • 长度(mm): 147.3
    • 高度(in): 1.6
    • 高度(mm): 40.6
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12 C-10

    motor grader
    140H, 160H, 163H, 14H, 143H, 16H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    engine - industrial
    C-12 3176C SUF557 CPT372 3196 C-10 SBF214

    track excavators
    345BIIL

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12 C-10

    challenger
    MTC845, 75E, MTC865, MTC855, 95E, MT835, 85E, MT845, 65E, MT865, MT855, MTC835

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C C-12

    wheel dozer
    814F

    petroleum products
    TH48-E80 C18 C15

    excavator
    345B II 345B L 365B, 365B II 345B

    earthmoving compactor
    816F, 815F