• \
  • 首页
  • 426-6535: 铲斗配置总成 #PUY
426-6535: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    426-6535: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 426-6535
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    与此工装兼容

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • 夹钳开口(in): 30
    • 夹钳开口(mm): 767
    • 宽度(mm): 1829
    • 工作压力(kPa): 23000
    • 工作压力(psi): 3336
    • 底刃厚度(in): 0.75
    • 底刃厚度(mm): 19
    • 机型: 滑移式装载机
    • 标准 GET: 141-4999
    • 蛤形角(度): 89
    • 重量(kg): 416
    • 重量(lb): 915.2
    • 长度(in): 28.5
    • 长度(mm): 724
    • 额定容量(Cbm): 0.37
    • 额定容量(Cyd): 0.48
    • 高度(in): 15.3
    • 高度(mm): 388
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。