• \
  • 首页
  • 426-6557: 铲斗配置总成 #PUY
426-6557: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    426-6557: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 426-6557
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • 夹钳开口(mm): 767
    • 宽度(mm): 2134
    • 工作压力(psi): 3336
    • 底刃厚度(mm): 19
    • 机型: 滑移式装载机
    • 标准 GET: 141-4999
    • 蛤形角(度): 89
    • 重量(kg): 462
    • 长度(mm): 724
    • 额定容量(Cbm): 0.43
    • 额定容量(Cyd): 0.56
    • 高度(mm): 388
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。