428-6097: 喷油器套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    428-6097: 喷油器套件

    零件号: 428-6097
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油管套件

    描述:

    • 此套件包含维修燃油管所需的部件

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 9
    • 高度(in): 5
    marine products
    C9.3

    pipelayer
    PL72

    wheel tractor-scraper
    627H, 627K, 637K, 627K LRC

    motor grader
    160M 3 140M 2 140M 3 160M 2 12M 3 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M 2 160M 3 AWD

    forest products
    586C, 2864C

    wheel-type loader
    966M, 972L, 972M, 966L, 972M XE 966M XE 972K, 966K XE 966K, 97AM

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    track type tractors
    D6TLGPVP, D6TXW, D6TXL, D6TLGP, D6T2LGP, D6T2XL, D6T2XW

    track excavators
    336FLN

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    generator
    SR4B

    track-type tractor
    D6T XL D6T LGPPAT D6T, D6T XW D7E, D6T LGP D6T XW PAT D7E LGP D6T XL PAT

    engine - machine
    C9.3

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    track-type loader
    973

    wheel loaders
    972M

    excavator
    336E LH 336F L 336E L 340F L UHD 340F L LRE 336E H 336E LNH 336E, 336F, 568 FM LL 340F, 336E HVG 336FMHPU 336F L XE 336F LNXE 568 FM 336F LN XE 336F LN 336E LN 336F XE