428-6098: 喷油器套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    428-6098: 喷油器套件

    零件号: 428-6098
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油管套件

    描述:

    • 此套件包含维修燃油管所需的部件

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 9
    • 高度(in): 0.1
    wheel tractor-scraper
    627K, 627H, 637K, 627K LRC

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C9.3

    motor grader
    12M 2 160M 3 140M 2 160M 2 12M 3 AWD 140M 3 12M 3 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140

    forest products
    2864C, 586C

    wheel-type loader
    972M XE 972K, 972M, 966M, 966K XE 966L, 972L, 966M XE 966K

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    cold planer
    PM313, PM310, PM312

    track-type tractor
    D6T XL D6T, D6T XL PAT D7E, D6T LGPPAT D6T LGP D6T XW D6T XW PAT D7E LGP

    generator
    SR4B

    track-type loader
    973

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    excavator
    336F LN 336E L 340F, 336F, 336F L 568 FM LL 336E LNH 336E LH 336E