428-7202: CLA FCN 盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    428-7202: CLA FCN 盘

    零件号: 428-7202
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......

    Classic 摩擦片

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    Cat® 摩擦片
    wheel-type loader
    988K XE 986K, 980K, 988H, 988K, 993K, 992G, 990 II 986H, 990H, 990K, 992K, 988 XE 988G, 980H, 988KXE

    wheel dozer
    844H, 854G, 854K, 844K, 834G, 834K, 844

    wheel loaders
    988K XE 986K, 980K, 988H, 988K, 993K, 992G, 990 II 986H, 990H, 990K, 992K, 988 XE 988G, 980H, 988KXE

    wheel dozers
    834H

    motor graders
    140

    earthmoving compactor
    836K, 826C, 836H, 836G