428-7203: CLA FCN 盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    428-7203: CLA FCN 盘

    零件号: 428-7203
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......

    Classic 摩擦片

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    金属摩擦片
    wheel tractor-scraper
    627B, 621H, 627E, 621K OEM 623F, 621F, 621G, 623K LRC 657G, 621E, 623E, 637G, 623G, 631E, 657E, 627F, 627G, 623H, 631G, 631K, 637K, 627H, 623B, 637E, 633E II 621K, 621S, 621B

    wheel tractor scrapers
    621K, 623K, 623F, 633E, 627K, 621F, 631EII, 631E, 637DPP, 627BPP, 627EPP, 637EII, 637E

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    off highway trucks
    773E, 773D, 775D, 773F, 775B, 775F, 775G OEM 773B, 773G LRC 772B, 775G, 775E, 773G OEM 775G LRC 773G, 768C, 776, 773DLRC

    track type tractors
    D6RXW, D6RLGP, D6RXR

    off-highway truck
    773E, 773D, 775D, 773F, 775B, 775F, 775G OEM 773B, 773G LRC 772B, 775G, 775E, 773G OEM 775G LRC 773G, 768C, 776, 773DLRC