428-7204: CLA FCN 盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    428-7204: CLA FCN 盘

    零件号: 428-7204
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 摩擦片

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    纸摩擦片
    motor grader
    12K, 12H ES 140G, 160K, 140H NA 160H, 140K, 140H, 12G, 130G, 140H ES 160H ES 12H NA 163H, 163H NA 160H NA 12H, 143H, 160G, 140K 2