428-7205: CLA FCN 盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    428-7205: CLA FCN 盘

    零件号: 428-7205
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 摩擦片

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    金属摩擦片
    pipelayers
    561D

    motor grader
    14H NA 120G, 14H, 16G, 14G, 16H NA

    track loaders
    955K, 955L

    wheel dozers
    814

    compactors
    815

    motor graders
    16H, 130G, 160G, 12G