428-8785: 歧管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    428-8785: 歧管

    零件号: 428-8785
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    歧管

    描述:

    • 此岐管是辅助空气管线的组成部分,可测量 Cat® 再生系统的进气压力

    特性:

    • Cat 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 60.96
    • 长度(mm): 71.12
    • 高度(mm): 71.12
    ttt
    D8T, D9T

    ieng
    C13 C15 C18

    track type tractors
    D8T

    pipe
    PL87, PL83