428-9130: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    428-9130: 密封件

    零件号: 428-9130
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    垫片

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 4.67
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 金属
    • 横截面宽度(in): 0.13
    • 横截面高度(in): 0.12
    vees 27 to 32 liter
    G3516 G3512 G3520C PMG3516 C32 3512 3516B G3520E

    3500
    3508B 3512C 3512B 3516BHD G3516E 3516CHD G3516C G3520C

    marine products
    3512C 3512 3508C 3516B 3516E 3516C 3516 3508B 3512B 3512E C280-16 3508 C280-12

    generator
    SR5 SR4B

    engine - generator set
    G3516 G3512 G3520C PMG3516 C32 3512 3516B G3520E

    petroleum products
    3512 3512C 3516C TH48-E80 2016 C280-12 3516B 3512B 3512E CX48-P2300

    engine - industrial
    G3516B 3516B 3512E 3516C SPF743 3512C 3512 G3516 3508B 3512B 3508 G3520J G3508B G3508J G3520B PMG3516 G3516C 3508C G3512B