430-3174: 430-3174
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    430-3174: 430-3174

    零件号: 430-3174
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    高温燃油软管组件

    描述:
    输送石油基/水基液压油和润滑油。


    特性:
    采用耐油合成橡胶内管、一层编织层或两层螺旋织物纤维,以及耐油、耐候合成橡胶外壳制成。这些特性可带来更长的使用寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于低压、高温作业应用。

    mex
    304E2 CR 304E2 303.5E2 CR 304.5E2 303.5E2