430-7652: 430-7652
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    430-7652: 430-7652

    零件号: 430-7652
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    液压吸油软管组件

    描述:
    输送石油基液压油。


    特性:
    采用耐油合成橡胶内管、一层梭织或编织织物加固层(带适合的螺旋线以确保抗真空),以及耐油、耐候合成橡胶外层制成。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    低压吸油或回油应用。

    wheel tractor-scraper
    623K, 623K LRC