430-8131: CLA 板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    430-8131: CLA 板

    零件号: 430-8131
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    com
    836

    wheel tractor scrapers
    657E, 651B

    wtt
    844, 844K, 834B, 844H

    wheel loaders
    990K, 992C

    wheel dozers
    824B

    compactors
    826B

    wtl
    988F, 988H, 992D, 990H, 990 II 990K, 990, 988F II 988K, 988G