431-4369: 431-4369
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    431-4369: 431-4369

    零件号: 431-4369
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压 ToughGuard™ 液压软管组件

    描述:
    输送高温石油基液压油、热油、润滑脂、润滑剂和原油。


    特性:
    采用特殊的高温合成橡胶管道和一层高抗张钢编织加固层制成。另外还采用了独特的 ToughGuard™ 耐磨损罩,经过 200 万次 SAE 耐磨测试,却毫无磨损迹象。这些特性可带来更长的使用寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温和磨损作业应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 划线尺寸: -6
    • 划线尺寸(in): -6
    • 最大工作压力(psi): 2250
    • 类型: 716TG
    • 长度(cm): 1595