431-5806: 431-5806
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    431-5806: 431-5806

    零件号: 431-5806
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    高温冷却液软管组件

    描述:
    在建筑、卡车和农业冷却系统中输送水、水乙二醇、水乳状液体和长效冷却液。


    特性:
    采用合成橡胶内管、一层线编织加固件以及耐油、耐候合成橡胶外壳制成。这些特性可带来更长的使用寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    高温作业应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 划线尺寸: -12
    • 划线尺寸(in): -12
    • 最大工作压力(psi): 624
    • 类型: 2786
    • 长度(cm): 2190