432-4217: 活塞壳体卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    432-4217: 活塞壳体卡箍

    零件号: 432-4217
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 壳体

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    com
    836G, 836K, 836H, 836

    wtt
    834B, 834K, 834G, 834H

    wtl
    986H, 986K, 988G, 988H, 988K XE 988K, 988 XE 988F II