433-2269: 软管卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    433-2269: 软管卡箍

    零件号: 433-2269
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    T 形螺栓卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内衬:
    • 卡箍宽度(in): 0.55
    • 最大有效直径(in): 3.06
    • 最小有效直径(in): 2.75
    • 材料: 1E1541A
    • 翼形螺钉调整:
    • 船用:
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。