433-3675: 组合缸盖组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    433-3675: 组合缸盖组件

    零件号: 433-3675
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃烧缸盖

    描述:

    • 燃烧缸盖是后处理再生设备

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 171.15
    • 长度(in): 6.74
    • 长度(mm): 171.15
    • 高度(in): 5.72
    • 高度(mm): 145.42
    cold planers
    PM312-02 PM310-02 PM313-02

    wheel tractor scrapers
    637K, 627K

    motor grader
    12M 3 120M 2 140M 3 12M 3 AWD 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 AWD

    forest products
    563C, 573C

    wheel-type loader
    966M XE 966F, 972G, 966M, 972M XE 966E, 972M, 966F II 966G, 966D

    engine - industrial
    C9.3 C7.1

    motor graders
    12M3AWD, 120M2AWD, 120M2, 140M3AWD, 140M3, 12M3, 160M3AWD

    track excavators
    340F, 336EL, 329EL, 324ELN, 329E, 336EOEM, 336FOEM, 324EL, 340FUHD, 336FL, 340FL

    track type tractors
    D7E, D6TLGP, D6TXL, D6TXWVP, D6TXW, D6TLGPVP, D6TXLVP, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6VP D6TXEXW, D6, D6TXEXLVP D6-20VP

    articulated trucks
    725C2, 725C

    pipelayers
    PL72

    asphalt paver
    AP-1055E BG1055E, AP-1000E BG1000E

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    track-type tractor
    D6T, D6T XL D6T LGPPAT D6T XW D6T XW PAT D6T XL PAT D6T LGP D7E

    wheel feller bunchers
    2670C, 2570C

    track-type loader
    973

    wheel loaders
    950K, 962K, 972M, 966F, 966M, 966MXE, 972MXE, 966FII

    excavator
    336F, 336F L XE 340F L UHD 336F L 329E, 336E L 324E L 324E, 336F LN 336F XE 329E L 336F LNXE