433-3677: 组合缸盖组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    433-3677: 组合缸盖组件

    零件号: 433-3677
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃烧缸盖

    描述:

    • 燃烧缸盖是后处理再生设备

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    建议应用:

    • 排气

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 7
    • 高度(in): 7
    wheel-type loader
    966K 972M XE 966M XE 988K XE 988 XE 966K XE

    underground mining loaders
    R2900 R1700K

    engine - generator set
    C18 C13 XQ375 C13 XQ350

    track type tractors
    D8T D6TLGP D6TLGPOEM D6TXW D6TXL D7ELGP D6TXWVP D6TLGPVP

    wheel tractor scrapers
    637K 627H 621H 623H 621K 627K 621HOEM

    off-highway truck
    770G OEM

    wheel dozers
    824K 834K

    engine - industrial
    C18 C9.3 C15 C13

    road reclaimer
    RM500B

    olympian
    XQ500

    平地机
    18M3 16M3 140M2 160M2 160M2AWD 140M2AWD 12M2AWD

    motor grader
    12M 3 12M 2 160M 2 140M 2 14M3

    excavator
    352F-VG 568 FM LL 336E L 390F 349F L 349F LXE 336E LH 349F 349E L VG 352FMHPU 349E 336E 349E L 352F OEM 336E LNH 568 FM 336E HVG 352F

    wheel tractor-scraper
    631K 621H 623K

    earthmoving compactor
    836K

    petroleum products
    CX31-C9I CX35-C18I CX31-C18I CX38-P800 CX38-P892 CX31-C13I CX35-P800 C18 C15 CX31-P600

    brush cutters,industrial,other
    586C 2864C

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    压路机
    826K 836K 825K

    15 to 18 liter
    C18

    牙轮炮眼钻机
    MD6200

    wheel loaders
    986K 972K 982M 980M 988K 980K 966K 966MXE 972MXE 972M 966KXE

    track-type tractor
    D6T LGP D6T XL D6T XW D9T D7E LGP D7E

    木材装载机(林业)
    568LL

    track excavators
    MH3295 349FLXE 336EL 352FXE 349FL 336E 336EOEM 374FL 390FL 390FMHOEM 336ELH 390FOEM

    非公路用卡车
    770G 770GOEM

    吊管机
    PL83 PL87

    10 to 13 liter
    C13 XQ425