433-5903: U 形杯密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    433-5903: U 形杯密封件

    零件号: 433-5903
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    U 形杯密封组件

    描述:
    U 形杯密封件是在液压油缸上密封油缸连杆所需的重要密封件之一。

    特性:
    U 形杯密封件可用于替代 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料都符合相同的功能密封技术规格。密封唇内表面所承受的内部压力不断增加,密封效果也会随之增强。

    建议应用:
    U 形杯密封件可用在所有液压油缸密封件上。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 7.7
    • 高度(in): 0.4
    underground articulated truck
    AD60, AD45B

    off highway trucks
    773E2LRC

    off-highway truck
    770, 773G, 770G, 775G LRC 773E, 773G LRC 773F, 772G, 770G OEM 773G OEM 775G OEM 775F, 772, 772G OEM 775G, 769D, 771D

    underground articulated trucks
    AD55B