440-3116: CLA FCN 盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    440-3116: CLA FCN 盘

    零件号: 440-3116
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......

    Classic 摩擦片

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    长效摩擦片
    earthmoving compactor
    815K, 816K, 815F II 816F, 815F, 816F II

    underground mining loaders
    R1600G, R1600

    wheel-type loader
    970F

    compactors
    815F, 816FII

    wheel loaders
    966F, 966FII, 970F, 966D, 966E

    wheel-type skidder
    545C

    wheel dozer
    814F, 814K, 8A4K 814F II

    skidders
    545

    wheel dozers
    814F, 814FII