440-4649: 440-4649
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    440-4649: 440-4649

    零件号: 440-4649
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中高压 ToughGuard™ 液压软管组件

    描述:
    输送石油基液压油、水乙二醇和水油防火液压油、热油、润滑脂、润滑剂、原油、燃油、空气和水。


    特性:
    采用耐油合成橡胶内管、两层特殊编织的高抗张钢丝加固层(以合成橡胶层隔开)制成。独特的 ToughGuard™ 耐磨外壳经过 200 万次 SAE 耐磨测试,却毫无磨损痕迹。这些特性可带来更长的使用寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    存在重复弯曲、循环脉冲压力突变和振动应力情况的中高压作业用途。

    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。