Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈446-8432: 62.87 mm 内径 O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
446-8432: 62.87 mm 内径 O 形密封圈
446-8432: 62.87 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
446-8432: 62.87 mm 内径 O 形密封圈
446-8432: 62.87 mm 内径 O 形密封圈
446-8432: 62.87 mm 内径 O 形密封圈
446-8432: 62.87 mm 内径 O 形密封圈
446-8432: 62.87 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
446-8432446-8432
8T-19198T-1919
6V-50666V-5066
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
446-8432 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 446-8432 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面直径(mm): 5.33
横截面直径(in): 0.21
内径(mm): 62.87
内径(in): 2.475
材料: FKM - 氟橡胶,氟橡胶(FKM),聚四氟乙烯(PTFE)塑料
Material Hardness: 75A
Dash Size: 333
Polymer: CRFKM (Coolant Resistant Fluorocarbon)
查看更多
零件号 446-8432 的兼容型号

发动机 - 发电机组

PMG3516 G3516C

船用产品

G3520C G3512E G3520E G3516C G3516E

发动机 - 工业

G3512E G3516E G3516C