448-5680: PKUP BRM#PSY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    448-5680: PKUP BRM#PSY

    零件号: 448-5680
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    从各种表面收集尘土和碎屑。

    Cat® 滑移式装载机、挖掘装载机、集成工具架和轮式装载机的集料式清扫器可以清扫物料,并将物料集中存放在一个料斗中,便于清除和卸载。

    与此工装兼容

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动方式: 直接驱动
    • 总宽度(mm): 1990
    • 所需液压: 标准流量
    • 扫刷直径(in): 26
    • 扫刷直径(mm): 660
    • 扫刷速度(rpm): 199
    • 料斗容量(CBF): 14.6 3
    • 料斗容量(CBM): 0.41
    • 最佳液压压力(bar): 145-235
    • 最佳液压压力(psi): 2100-3400
    • 槽刷重量(kg): 41
    • 槽刷重量(lb): 90
    • 液压流量(GPM): 11-23
    • 液压流量(LPM): 42-86
    • 清扫器类型: 收集式清扫器
    • 清扫宽度(in): 60
    • 清扫宽度(mm): 1524
    • 电机排量(CBM/rev): 405
    • 电机排量(CI/rev): 25
    • 重量(kg): 526
    • 重量(lb): 1160
    • 长度(in): 72
    • 长度(mm): 1837
    • 高度(in): 34
    • 高度(mm): 872
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。