456-0005: 密封垫套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    456-0005: 密封垫套件

    零件号: 456-0005
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单个缸盖垫片套件

    描述:

    • 此套件包含翻新或重新安装缸盖所需的垫片、密封件和柔性锁。还包含涡轮增压器密封垫和涡轮安装紧固件。此套件不包含喷油器密封件。根据需要订购单个喷油器密封件套件。

    • 仅对于具有一个缸盖的内联 4 缸和 6 缸发动机,将包含以下涡轮安装紧固件:螺栓、螺母、螺柱、垫圈、垫片等。适用于 SCH 套件零件号 3178750 及以上。

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 452.12
    • 长度(in): 48.8
    • 长度(mm): 1239.52
    • 高度(in): 2.25
    • 高度(mm): 57.15
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。